Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SAC-2P-MS/0,3-PUR/ZC-1L-S SCO - Sensör/aktüatör kablosu
1453261

Sensör/aktüatör kablosu, 2-kutup, PUR, gri RAL 7001, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü Festo ZC, ile 1 LED, Kablolama: Koruma devresi ve tutma akımı azaltma, kablo uzunluğu: 0,3 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Özellikle Festo KMYZ9 tipi valflar için bağlantı kablosu