SAC-10,0/0,15-116/2XBI-1L-Z - Çift valf konnektör kablosu
1458415

Çift valf konnektör kablosu, 4-kutup, PUR/PVC, siyah, açık kablo, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 10 m, valf konnektörü aralığı: 0,15 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Verimli: Bir tekil bağlantı kablosu üzerinden iki bağlantı bulunan kontrol valfleri
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği