FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT-R
-
Tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri
1461300
PEN iletkeni ve koruma iletkeninin ayrı olduğu (3 kablolu sistem: L1, N, PE) 1 fazlı enerji besleme şebekeleri için aşınmaz karbon kıvılcım aralığı teknolojisi temelli sızıntı akımsız, geçmeli olmayan, ölçülmeyen bölgede kullanıma uygun, yıldırım koruma seviyesi I ve II için 100 kA'ya kadar deşarj kapasitesine sahip, uzakt sinyalizasyonlu, kompakt yıldırım akım/aşırı gerilim arestörü.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yenilikçi yüksek performanslı kıvılcım aralığı teknolojisi kullanılarak yıldırım akımı ve aşırı gerilimler durumunda güvenilir koruma sayesinde güvenli çalışma ve maksimum sistem sürekliliği
Tüm genel güç kaynağı sistemleri için en küçük montaj alanında maksimum performans
Sızıntı akımsız bir koruma devresi ve mekanik görsel durum göstergesi sayesinde ölçülemeyen bölgede kullanım için uygundur
İnce toplam genişlik sayesinde yer kazandıran ve ekonomik montaj
Anlaşılır yeşil/kırmızı gösterge ve opsiyonel ikaz kontağı sayesinde koruyucu etkinin işlevi hakkında her zaman bilgi sağlanır