TML (EX6)RL
-
Etiket şeridi
1026829
Etiket şeridi, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 150 m, metin alanı yüksekliği: 6 mm, metin alanı genişliği: 150000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
SK serisi kendinden yapışkanlı etiket şeritleri etiket oluğu olmayan ürünleri etiketler COMBICON konnektörlerin etiketlemesi için ideal
Etiket şeritleri ve yassı etiket şeritleri TML etiket folyosuyla etiketlenebilir
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Termal transfer yazıcısının kesme üniteleri, istenen uzunluğa hassas bir şekilde kesim yapmayı mümkün kılar
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm TML ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir