EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 690 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
Geçmeli test soketi, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 18, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
| Ürün tipi | Test klemens dizisi |
| Kutup sayısı | 9 |
| Pin aralığı | 8,2 mm |
| Bağlantı sayısı | 18 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 9 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
| Aşırı gerilim testi | 5 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 18 |
| Nominal kesit | 6 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| Maksimum yük akımı | 30 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 400 V AC/DC |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 106,6 mm |
| Yükseklik | 81 mm |
| Derinlik | 56,5 mm |
| Pin aralığı | 8,2 mm |
| Plaka kalınlığı | 1 mm ... 4 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 4,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Genel | |
| Klemens montajı | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| Test kuvveti set değeri | 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 10 dev/dak |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
| 6 mm2/1.4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Yaşlanma | |
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Klemens montajı | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Ürün numarası | 3069656 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6112 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356888363 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 317,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 308 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 94f5ff46-fd2f-41ef-8742-585fd1ae7bb4 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,018 kg CO2e |