FBP-2/9 - Kör tapa
3069880

Kör tapa, pin aralığı: 8,2 mm, genişlik: 106 mm, yükseklik: 72,9 mm, pin sayısı: 9, renk: gri, montaj tipi: Taban dizisine geçirme

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
FAME... için kör tapa, test fişi çıkartıldığında, test bloğu için koruyucu kapak olarak kullanılır