PTWE 6-2/B7 - Geçmeli test soketi
3069437

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Pictogram

Geçmeli test soketi, VDE kodlu tip B7, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 14, pin sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Modüler, kompakt test klemens dizileri sayesinde yerden tasarruf edilir
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik