FTPR-2/B7 - Test fişi
3069485

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip B7, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 7, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Ofsetli test soketi düzeni sayesinde yerden tasarruflu
Anahtarlama çalışmaları fonksiyonel olarak gruplandırıldığından kolay ve zamandan tasarruflu
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Patentli döner tutamaklı kılavuzlu çalıştırma sayesinde emniyetli
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik
Otomatik olarak oluşan trafo kısa devresi ve elektrik şoklarına dayanıklı tasarımı sayesinde ölçüm esnasında en yüksek derecede güvenlik sağlanır.
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar