FAME-BAG 260 - Omuz çantası
3069520

Omuz çantası, 261 mm genişliğe kadar FAME konnektörler için, derinlik: 115 mm, genişlik: 290 mm, yükseklik: 220 mm, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

FAME test fişleri için sağlam ve dayanıklı omuz çantası
25 kutuba kadar olan konnektörlerle veya aksesuarlarla, yahut toplamda 261 mm genişliğe kadar çoklu küçük konnektörler ile uyumlu
Çantanın bölümlendirilebilmesi için serbestçe konumlandırılabilen bölmeler
Optimum taşıma komforu için omuz çantaları
Serpilen suya karşı korumalı geniş markalama alanı (110 x 55)