FAME 6/8+1
-
Test klemens dizisi
3074104
Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 18, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Test klemens dizisi |
Kutup sayısı | 9 |
Pin aralığı | 8,2 mm |
Bağlantı sayısı | 18 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 9 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
Aşırı gerilim testi | 5 kV |
Nominal kesit | 6 mm² |
1 kat | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İç silindirik gösterge | A5 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 30 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 400 V |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 107 mm |
Yükseklik | 81 mm |
Derinlik | 81 mm |
Pin aralığı | 8,2 mm |
Plaka kalınlığı | 1 mm ... 4 mm |
Renk | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 4,8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 300 A |
500 A | |
1250 A | |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Genel | |
Klemens montajı | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | Pano kesiği |
Test kuvveti set değeri | 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
6 mm2/1.4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
Frekans | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz arası |
ASD seviyesi | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 0,8g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 5g |
Şok süresi | 30 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Klemens montajı | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Ürün numarası | 3074104 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Satış Kodu | BE6 |
Ürün Kodu | BE6111 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356790154 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 350,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 303,6 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-8 - Geçmeli köprü 3030297
-
FBS 4-8 - Geçmeli köprü 3030307
-
FBS 5-8 - Geçmeli köprü 3030310
-
FBS 10-8 - Geçmeli köprü 3030323
-
FBS 6-8 - Geçmeli köprü 3032470
-
FBS 1/3-8 - Geçmeli köprü 3032363
-
FBS 1/4-8 - Geçmeli köprü 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Geçmeli köprü 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Geçmeli köprü 3032402
-
FBS 1/5-8 - Geçmeli köprü 3032381
-
FBS 2-8 CT - Geçmeli köprü 3033830
-
FBS 3-8 CT - Geçmeli köprü 3033831
-
FBS 4-8 CT - Geçmeli köprü 3033832
-
FBS 10-8 CT - Geçmeli köprü 3033833
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 3-8 BU - Geçmeli köprü 3032570
-
FBS 4-8 BU - Geçmeli köprü 3032583
-
FBS 5-8 BU - Geçmeli köprü 3032596
-
FBS 6-8 BU - Geçmeli köprü 3032677
-
FBS 10-8 BU - Geçmeli köprü 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Tornavida 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tornavida 1212588
-
FAME-WP 8+1 - Güç fişi 3074122
-
FAME-TP 8+1 - Test fişi 3074112
-
FAME-BP 8+1 - Kör tapa 3074152
-
FAME-IP 8+1 - Kesme fişi 3074162
-
AP RSC-T - Profil kapak 3059139
-
FAME-TPC 8+1 - Test fişi 3074260
-
PAI-4-FIX BU - Test adaptörü 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Test adaptörü 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Test adaptörü 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Test adaptörü 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Test adaptörü 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Test adaptörü 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Test adaptörü 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Test adaptörü 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Test adaptörü 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Test adaptörü 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Test adaptörü 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Test adaptörü 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Test adaptörü 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Test adaptörü 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Test adaptörü 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Test adaptörü 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Test adaptörü 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1052002
-
ZB 8 CUS - Etiket şeridi 0825011
-
UC-TM 8 - Klemens etiketleri 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0824597
-
UCT-TM 8 - Klemens etiketleri 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1052413
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018