FTP-3F/8
-
Test fişi
1029263
Test fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Test fişi klemensi |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
Nominal kesit | 4 mm² |
Test soketi torku | 0,5 |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Nominal akım | 20 A |
Maksimum yük akımı | 20 A |
Nominal gerilim | 400 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Yalıtım malzemesi | PC |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ürün numarası | 1029263 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BE6 |
Ürün Kodu | BE6114 |
Katalog Sayfası | Sayfa 651C-1-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626531199 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002255 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 48d61d1f-a72f-488f-bcb9-3fe26a154f70 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-8 - Geçmeli köprü 3030297
-
FBS 4-8 - Geçmeli köprü 3030307
-
FBS 5-8 - Geçmeli köprü 3030310
-
FBS 6-8 - Geçmeli köprü 3032470
-
FBS 10-8 - Geçmeli köprü 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kısa devre konnektörü 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kısa devre konnektörü 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kısa devre konnektörü 3033804
-
FBS 1/3-8 - Geçmeli köprü 3032363
-
FBS 2-8 CT - Geçmeli köprü 3033830
-
FBS 3-8 CT - Geçmeli köprü 3033831
-
FBS 4-8 CT - Geçmeli köprü 3033832
-
FBS 10-8 CT - Geçmeli köprü 3033833
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 3-8 BU - Geçmeli köprü 3032570
-
FBS 4-8 BU - Geçmeli köprü 3032583
-
FBS 5-8 BU - Geçmeli köprü 3032596
-
FBS 6-8 BU - Geçmeli köprü 3032677
-
FBS 10-8 BU - Geçmeli köprü 3032606
-
BTFE 6-3/8 - Test klemens dizisi 1029246
-
TMT (EX6,2)R - Klemens etiketleri 0803063
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Test fişi dizisi 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Test fişi dizisi 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Test fişi dizisi 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Test fişi dizisi 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Test fişi dizisi 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Test fişi dizisi 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Test fişi dizisi 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Test fişi dizisi 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Test fişi dizisi 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Test fişi dizisi 3026448
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808781
-
ZBF 8 CUS - Etiket şeridi yassı 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808804
-
UC-TMF 8 - Klemens etiketleri 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0824654
-
UCT-TMF 8 - Klemens etiketleri 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0829672
-
FAME-BAG 260 - Omuz çantası 3069520
-
US-TMF 100 - Klemens etiketleri 0829260
-
SF-SL 0,6X3,5-200 - Tornavida 1212550
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018