US-TMF 100 - Klemens etiketleri
0829260

Klemens etiketleri, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 20, metin alanı yüksekliği: 6,6 mm, metin alanı genişliği: 104 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Kartları fonksiyonu metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
US-TMF 100 UniSheet işaretleri düz bir belirteci oluk ürünler için uygundur