PP-H 4/12 - Konnektörler
3212080

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1.kat sol bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi