Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PP-H 4/ 1-M BU - Konnektörler
3211964

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1.kat sol bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi