DNV
Onay kimliği: TAE000010TIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-64672_B1_B2| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 24 - 10 | ||
BV
Onay kimliği: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40043445| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | |