PP 2,5/ 1-M BU - Konnektörler
3211275

Konnektörler, orta eleman, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Şok korumalı tasarım sayesinde maksimum güvenlik
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Kendiniz monte edebileceğiniz fişler sayesinde esnek kullanım
Güçlü, titreşim korumalı geçmeli kontak sayesinde güvenli
Kapsamlı, opsiyonel geçmeli aksesuarlar sunulmaktadır
Bireysel kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma