PP 2,5/ 1-L GNYE - Konnektörler
3211273

Konnektörler, sol eleman, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar