Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Tekrarlamalı güç kaynağı
2924825

Ölçüm transdüseri tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcısı, beslenen veya aktif 0 mA/4 mA ... 20 mA elektriksel olarak izole edilmiş sinyalleri sahadan iki yüke iletir. kanal sayısı: 1, HART-şeffaf, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Vidalı bağlantı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
2 elektriksel izoleli 0/4 mA ... 20 mA (aktif) çıkış
Dijital HART haberleşme sinyallerinin çift yönlü iletimi (her iki çıkış)
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli), HART iletişimciler için entegre soketleri ile
Giriş: 0/4 mA ... 20 mA (beslemeli veya beslemesiz)
4 yollu elektriksel izolasyon