Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10 - Altyapı şarj soketi
1405216

CHARX connect, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 0,7 m, kilitleme aktüatörü: 24 V, 4-kutup, Arkadan panel montajı, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir