EV-T2M3S-E-LOCK12V - Kilitleme
1624129

CHARX connect modular, Tip 2, GB/T, Kilitleme, Aksesuarlar, Bir ucundan bağlı tek damarlı kablolar, uzunluk: 0,5 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, altyapı şarj soketlerine takmak için, IEC 61851-1

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı