EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC şarj kontrolörü
1627743

PCB olarak EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB şarj kontrol cihazı; 3-fazlı AC şebekelerde elektrikli araçların IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarlarının yanısıra bir kilitleme kontrolörü halihazırda entegre durumdadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler