EV-T2M3SE12-3AC32A-2,0M6,0E15 - Altyapı şarj soketi
1052448

CHARX connect, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, uzunluk: 2 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Arkadan panel montajı, optimize edilmiş sökme ve takma kuvvetleri, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir