FS 0,635/ 20-MV-R- 9,0 - SMD erkek konnektörler
1332195

SMD erkek konnektör, nominal akım: 0,5 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 20, pin aralığı: 0,635 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, montaj: SMD lehimleme

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

MCAD/ECAD verileri ve ücretsiz numune hizmeti kullanılarak cihaz geliştirme sırasında tasarım desteği sunulur
Değişik istifleme yüksekliklerinde sunulan kapsamlı portföyümüz ile maliyet ve alandan tasarruf
Kolay eşleşen tümleşik kama yolları ve hatasız üretim için tolerans dengelemesi
Geliştirme süreci sırasında veri bütünlüğü için müşteriye özgü simülasyonlar ile zamandan tasarruf
Olası çeşitli uygulamalar için 30 Gbps hıza kadar yüksek hızlı veri iletimi

Sıkça Sorulan Sorular


Karttan-karta konnektör FS 0,635'i bu kadar özel kılan şey nedir?

video thumbnail of faq answer

Fazlasıyla yerden tasarruf sağlayan karttan karta konnektörler, 30 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri aktarımına olanak tanır. Ayrıca, kontak başına 0,5 A'lık ek akımlar iletilebilir. Bu nedenle esnek bir şekilde kullanılabilir ve 0,635 mm pin aralığı i... Daha fazla görüntüle

Fazlasıyla yerden tasarruf sağlayan karttan karta konnektörler, 30 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri aktarımına olanak tanır. Ayrıca, kontak başına 0,5 A'lık ek akımlar iletilebilir. Bu nedenle esnek bir şekilde kullanılabilir ve 0,635 mm pin aralığı ile pek çok uygulama imkanı sunar.

Daha az görüntüle

FS 0,635 karttan karta konnektör üzerindeki lehim kontakları SMD lehimleme işleminden sonra nasıl test edilebilir?

Kontaklar muhafazanın altından yönlendirilerek otomatik optik inceleme (AOI) imkanı sağlar.


FS 0,635 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?

FS 0,635 karttan karta konnektör şu kutup sayılarıyla temin edilebilir: 20, 40, 60, ve 80.


Otomatik PCB montajı için dikey ürünlerin vakum pedi var mı?

Evet, FS 0,635 serisindeki tüm dikey ürünlerde vakum pedi vardır. Konum ve boyut, ürün sayfasındaki "İndirilebilir dosyalar" alanında bulunan "Teknik çizim" bölümündeki teknik ambalaj çiziminde belirtilmiştir. Vakum pedi SMD lehimleme işleminden sonra çıkarılır.


Her iki eşleşme partneri de yüzmeyi mümkün kılmak için yüzer varyantlar olarak mı tasarlanmıştır?

Kural olarak, fiş bağlantısının sadece bir tarafı yüzer versiyon olarak tasarlanmıştır ve karşı taraf sabittir. Bu zaten çok geniş bir tolerans aralığını kapsamaktadır. Yüzer dişi konnektör dizisi, erkek konnektör dizisinin üç sabit varyantıyla birle... Daha fazla görüntüle

Kural olarak, fiş bağlantısının sadece bir tarafı yüzer versiyon olarak tasarlanmıştır ve karşı taraf sabittir. Bu zaten çok geniş bir tolerans aralığını kapsamaktadır. Yüzer dişi konnektör dizisi, erkek konnektör dizisinin üç sabit varyantıyla birleştirilebilir, böylece 8,0 mm ile 12,6 mm arasında üç farklı yığın yüksekliği gerçekleştirilebilir.

Daha az görüntüle