cULus Onaylı
Onay kimliği: E118976-20230512| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
SMD erkek konnektör, nominal akım: 0,5 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 80, pin aralığı: 0,635 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Pin, montaj: SMD lehimleme
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Karttan-karta konnektör FS 0,635'i bu kadar özel kılan şey nedir?
Özellikle yerden tasarruf sağlayan karttan karta konnektörler, 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ve kontak başına 0,5 A akım taşıma kapasitesi sunar. Yüzer versiyon, takma sırasında ve takılmış durumda özellikle yüksek tolerans telafisi sağl... Daha fazla görüntüle
Özellikle yerden tasarruf sağlayan karttan karta konnektörler, 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ve kontak başına 0,5 A akım taşıma kapasitesi sunar. Yüzer versiyon, takma sırasında ve takılmış durumda özellikle yüksek tolerans telafisi sağlar. Bu da size kompakt 0,635 aralıklı sabit ve yüzer bağlantı arasında seçim imkanı sunar.
Daha az görüntüleFS 0,635 karttan karta konnektör üzerindeki lehim kontakları SMD lehimleme işleminden sonra nasıl test edilebilir?
Kontaklar muhafazanın altından yönlendirilerek otomatik optik inceleme (AOI) imkanı sağlar.
FS 0,635 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?
FS 0,635 karttan karta konnektör şu kutup sayılarıyla temin edilebilir: 20, 40, 60, ve 80.
Otomatik PCB montajı için dikey ürünlerin vakum pedi var mı?
Evet, bantlı makara ambalajındaki tüm standart dikey ürünlerde emme pedi mevcuttur. Konum ve boyut, her bir ürün için indirme alanındaki TecDoc Packaging (yani teknik ambalaj çizimi) içeriğinde belirtilmiştir. Emme pedi, reflow lehimleme işleminden sonra çıkarılır.
Her iki eşleşme partneri de yüzmeyi mümkün kılmak için yüzer varyantlar olarak mı tasarlanmıştır?
Kural olarak, fiş bağlantısının sadece bir tarafı yüzer versiyon olarak tasarlanmıştır ve karşı taraf sabittir. Bu zaten çok geniş bir tolerans aralığını kapsamaktadır. Yüzer dişi konnektör dizisi, erkek konnektör dizisinin üç sabit varyantıyla birle... Daha fazla görüntüle
Kural olarak, fiş bağlantısının sadece bir tarafı yüzer versiyon olarak tasarlanmıştır ve karşı taraf sabittir. Bu zaten çok geniş bir tolerans aralığını kapsamaktadır. Yüzer dişi konnektör dizisi, erkek konnektör dizisinin üç sabit varyantıyla birleştirilebilir, böylece 8,0 mm ile 12,6 mm arasında üç farklı yığın yüksekliği gerçekleştirilebilir.
Daha az görüntüleBelirtilen veri iletim hızı tüm kombinasyonlar için geçerli mi?
Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayı... Daha fazla görüntüle
Hayır, belirtilen veri iletim hızı, örnek bir kombinasyona yöneliktir. Bu, geçerli ürün kombinasyonuna göre değişiklik gösterebilir. Daha uzun veya daha kısa kontaklar nedeniyle - farklı yığın yükseklikleri gibi faktörler, sinyal kalitesini ve dolayısıyla da elde edilebilir veri hızını etkiler. Bireysel uygulamalar için yüksek hızlı veri iletimini optimize etmek üzere sizinle iş birliği yapabiliriz. Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.
Daha az görüntüleKutup 1 nerede?
Kutup a1 (sıra a, pin 1) ürün üzerinde işaretlenmiştir. Kutup 1, TecDoc çizimlerinde de işaretlenmiştir (ürün gamı çizimi ve ambalaj çizimi). Ürünün yönü ve geçme yönü böylece PCB montajı için açıkça tanımlanır. Müşteri, kendi dokümantasyonunda farklı bir tanımlama sağlayabilir.
Uygulamamda gerekli gerilim gereksinimlerini gerçekleştirmek için genişletilmiş hava boşlukları ve atlama mesafeleri hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?
Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksi... Daha fazla görüntüle
Minimum mesafeler teknik verilerde belirtilmiştir. Talep üzerine, kısmen montajlı konnektörler veya çıkarılmış pinler (boş bırakılmış pin konumları olarak adlandırılır) arasındaki mesafeleri memnuniyetle hesaplayabiliriz. Bu da, artan gerilim gereksinimlerinin de uygulamaya geçirilebileceği anlamına gelir.
Daha az görüntüleKarttan karta konnektörler hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?
Teknik bültenleri, yeni ürünleri, ürün bilgisini, videoları vb. web sitemizin 'Ürünler' bölümündeki 'Karttan karta konnektörler' altında bulabilirsiniz. 'FINEPITCH karttan karta konnektörler' broşürünü e-kağıt olarak indirin. Bu; uygulamalar, kontak ... Daha fazla görüntüle
Teknik bültenleri, yeni ürünleri, ürün bilgisini, videoları vb. web sitemizin 'Ürünler' bölümündeki 'Karttan karta konnektörler' altında bulabilirsiniz. 'FINEPITCH karttan karta konnektörler' broşürünü e-kağıt olarak indirin. Bu; uygulamalar, kontak sistemleri ve ürünlerin teknik özellikleri hakkında ayrıntılar sağlar. Ayrıca veri iletimi, elektromanyetik uyum (EMC) ve SMD lehimleme süreci hakkında da bilgi sağlar.
Daha az görüntüle