MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Giriş sinyal koşullayıcısı
2811569

Güvenli elektriksel izolasyonlu ve geniş besleme aralıklı (24 V ...230 V AC/DC) izolasyon kuvvetlendirici. DIP siviçler öndedir, 1600'den fazla sinyal dönüşümü set edilebilir. Standart konfigürasyon (IN 0 ... 10 V/OUT 0 ... 20 mA), yaylı bağlantı, SIL.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1600 den fazla sinyal dönüşümleri ön DIP anahtarı üzerinden ayarlanabilir
2. bölgedeki Kurulum izin
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
İzole filtreleme, yükseltme ve standart analog sinyalleri dönüştürmek için Analog izole amplifikatör
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)
Çıkış aktif veya pasif
Bipolar akım ve gerilim sinyalleri de dahil olmak üzere konfigüre giriş ve çıkış sinyalleri
Besleme gerilimi için durum göstergesi
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
3 yollu elektriksel izolasyon