cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 5 x 20, nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 6,3 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit: 0,2 mm2- 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah
Markalama hakkında not | Klemens markalama için, lütfen 8,2 mm genişliğe sahip markalama malzemesi kullanın. |
Markalama hakkında not | Kolun etiketlemesi için lütfen 6.2 mm genişliğinde markalama malzemesi kullanın. |
Ürün tipi | Sigortalı klemens |
Kutup sayısı | 1 |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sigorta tipi | Cam / seramik / ... |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
Sigorta | G / 5 x 20 |
LED gerilim aralığı | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
LED akım aralığı | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Maksimum güç kaybı | maks. 1,6 W (Aşırı yükte sigortalı klemensin tekli düzenlemesi) |
maks. 1,6 W (Aşırı yükte birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi) | |
maks. 4 W (Kısa devrede sigortalı klemensin tekli düzenlemesi) | |
maks. 2,5 W (Kısa devrede birçok sigortalı klemensin enterkonekte düzenlemesi) |
LED gerilim aralığı | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 4 mm² |
Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İç silindirik gösterge | A4 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 4 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 4 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominal akım | 6,3 A |
Maksimum yük akımı | 6,3 A (akım kullanılan sigorta tarafından belirlenir) |
Nominal gerilim | 24 V |
Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
Genişlik | 8,2 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Yükseklik | 58 mm |
NS 32'te derinlik | 55 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 50 mm |
NS 35/15'te derinlik | 57,6 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-3 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Ürün numarası | 3000540 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1234 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356676038 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14,35 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14,35 g |
Gümrük tarife no | 85369095 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |