Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MACX MCR-T-UI-UP-C - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2811873

Serbestçe programlanabilir sıcaklık transdüseri, analog çıkış ve 1 sınır değer rölesi, sipariş konfigürasyonu, 2-, 3- veya 4-iletken teknolojili dirençli termometre, termokupllar, elektriksel izolasyon, geniş aralıklı güç kaynağı, Vidalı bağlantı bulunan, SIL, PL.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu
IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle çalışma esnasında gerilim altında olmadan programlama
Fark sıcaklıklarını ölçer
Dirençli termometreler, termokupllar, dirençli tip sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş
Röle anahtarlamalı çıkış
Programlanabilir giriş ve çıkış
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)