MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2865722

Analog çıkış ve 3 sınır değer rölesi bulunan programlanabilir sıcaklık transdüseri, kendiliğinden güvenli sinyal girişi, 2, 3 veya 4-iletken teknolojili dirençli termometre, termokupllar, elektriksel yalıtımlı, geniş aralıklı güç kaynağı, Vidalı bağlantı, SIL, PL.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ex ölçüm devresine bağlı çalışırken IFS-USB-PROG-ADAPTER programlama adaptörüyle gerilimsiz programlama
Ayrı fiş ile soğuk nokta kompanzasyonu
Dirençli termometreler, termokupllar, direnç tipi sensörler, potansiyometreler ve mV kaynaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Yazılım (FDT-DTM) veya IFS-OP-UNIT işletim arayüz ve gösterim ünitesi ile konfigürasyon
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Fark sıcaklıklarını ölçer
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
Besleme gerilimi, kablo, sensör ve modül hataları için durum göstergesi
Programlanabilir giriş ve çıkış
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu
Üç sınır değer rölesi, safe sınır değer rölesi olarak kombine şekilde kullanılabilir
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)