SACB-6/ 6-30,0PUR SCO P - Dağıtım kutusu
1416156

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, slot sayısı: 6, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 30 m, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir