Geçme etiketler - UCT-EM (17,5X9) YE
0801492

Geçme etiketler, Tabaka, sarı, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, yazı alanı boyutu: 17,5 x 9 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Cihaz markalama
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 24
Her sıradaki etiket sayısı 6

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C

Montaj tipi kenetlemeli

Renk sarı
RoHS uyumlu Evet
Malzeme PC
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez Evet
Halojen içermez Evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
İnskripsiyonların silinme direnci
Spesifikasyon IEC 61010-1:2010-06
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Sonuç Testi geçmiştir
İklim düzeyi AHT 1,0 S
Çevrim 2
Tuz püskürtme testi
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç Testi geçmiştir
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C

Genişlik 17,5 mm
Uzunluk 9 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Ürün numarası 0801492
Ambalaj birimi 10 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2418
Katalog Sayfası Sayfa 310C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356673402
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 13,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,8 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0