PTIO 1,5/S/4 - Başlatıcı/aktüatör klemensi
3244452

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Başlatıcı/aktüatör klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 13,5 A, bağlantı sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.