HC-HS06-I-UT-F 7-12 - Kontak ara parçası
1406533

Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+PE, boyut: B16, Dişi, Vidalı bağlantı, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Plastik profil ile hızlı yazmak için
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli