Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
UL onaylı
Onay kimliği: E468743| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | - 12 | ||
Kontak ara parçası, pin sayısı: 8+PE, boyut: COM, güç kontakları: 8, kontrol kontakları: 0, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, uygulama: Güç
Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
| Ürün tipi | Sabit kutup sayılı kontak ara parçası |
| Seri | HC-COM |
| Uygulama | Güç |
| Tasarım | COM |
| Kutup sayısı | 8 |
| Bağlantı profili | 8+PE |
| Kontak numaralama | 1 - 8 |
| Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
| Güç kontağı sayısı | 8 |
| Kontrol kontağı sayısı | 0 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 25,6 mm |
| Yükseklik | 48,05 mm |
| Uzunluk | 45 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Kontak çapı | 2,5 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 20 ... 12 |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 7,5 mm (Güç) |
| Nominal gerilim (III/2) kontaklar | 500 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 320 V |
| Güç kontakları için nominal gerilim | 500 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal akım | 16 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Standartlar / yönetmelikler | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
| Test | |
| Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Ürün numarası | 1079547 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ABH |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626799490 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 20,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 20,22 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |