HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası
1648115

Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+PE, boyut: B6, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Vidalı bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Plastik profil ile hızlı yazmak için
2 mm test pini için
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli