HC-B 16-I-UT-F-32 - Kontak ara parçası
1584884

Kontak ara parçası, pin sayısı: 16+PE, boyut: B16, Dişi, Vidalı bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Plastik profil ile hızlı yazmak için
2 mm test pini için
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli