HC-A10-I-UT-F - Kontak ara parçası
1585304

Kontak ara parçası, pin sayısı: 10+PE, boyut: D15, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Vidalı bağlantı, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Plastik kodlama profili ile kodlanabilir (sipariş numarası 1410916)
2 mm çapında bir test pini için
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli