Geçmeli minyatür güç rölesi, güç kontağı bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 9 V DC
Tekli röleler ve aksesuarlar
Geçmeli tekli rölelerimiz ve geniş aksesuar yelpazemiz sayesinde her zaman esnek kalırsınız. Rölelerin basit ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, uygulamanızda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Uygun markalama malzemeleri ve potansiyel dağıtım sistemlerinden çok işlevli zaman modüllerine kadar, röle sisteminiz için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
Geçmeli güç rölesi, baz versiyon, Geçmeli bağlantı, 4 enversör kontak, durum göstergesi: LED (yeşil), Giriş gerilimi: 220 V DC
Geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için çok katmanlı altın kontak bulunan, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 230 V AC
Geçmeli minyatür röle, güç kontakları ile RT III mühürlü, 2 enversör kontak, mekanik giriş gerilimi: 110 V DC, ATEX/IECEx (bölge 2) ve Ex bölge sınıf I bölüm 2 uyarınca onaylanmış ilgili PLC tabanla bağlantılı olarak.
Güç kontaklı geçmeli sekizli röleler, 3 enversör kontak, test düğmesi, ters gerilim diyodu, mekanik anahtar konumu göstergesi, polarite: A1+, A2-, giriş gerilimi: 125 V DC
Geçmeli güç rölesi, baz versiyon, Geçmeli bağlantı, 4 enversör kontak, durum göstergesi: LED (yeşil), Giriş gerilimi: 115 V AC
Geçmeli minyatür güç rölesi, çok katmanlı altın kontak bulunan, 2 enversör kontak, giriş gerilimi 110 V DC
Güç kontaklı geçmeli yüksek güçlü röle, özellikle yüksek DC yüklerini anahtarlamak için, 1 N/O kontak, söndürme mıknatısı, bobin gerilimi: 230 V AC
Geçmeli minyatür güç rölesi, yüksek sürekli akımlar için güç kontağı bulunan, 1 enversör kontak, 60 V DC
Güç kontaklı geçmeli endüstriyel röle, 2 enversör kontak, test düğmesi, durum LED'i, ters gerilim diyodu, mekanik anahtarlama konumu göstergesi, polarite: A1+, A2-, giriş gerilimi: 125 V DC
Avantajlarınız
- Kolayca değiştirilebilen röleler sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Kapsamlı aksesuarlarımız ve tak ve çalıştır kablolama çözümlerimizle kablolama sırasında zaman tasarrufu
- Röle sisteminiz için geçmeli köprüler gibi yardımcı potansiyel dağıtım sistemleri ile verimli montaj
- Uygun markalama malzemeleri ile net markalama
Yüksek emniyet talepleri bulunan alanlarda çalışma ve anahtarlama için yardımcı röleler
Yardımcı röleler kontrol ve izleme sistemlerinde kullanım için idealdir. Yardımcı ve kontrol devreleri arasında elektriksel izolasyon sağlarlar. Yardımcı röleler, anahtarlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen çok az güç tüketirler. Bu durum, onları, örneğin trafo merkezlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Eksenel armatür rölesi, kollar aracılığıyla ara anahtarlama olmaksızın tüm kontakları aynı anda harekete geçirir. Geçmeli yardımcı röleler, ilgili ana modüle hızlı ve güvenli şekilde monte edilir.
Yardımcı rölelerimizle sahip olacağınız avantajlar:
- Yüksek anahtarlama kapasitesi sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü operasyon
- Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan montaj
- Ön montajlı konnektörlerle kolay devreye alma