CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Modüler RJ45 PCB konnektörleri
1337243

Modüler RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme yukarı, Ekranlı, LED (yeşil, sarı), pin sayısı: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, ambalaj tipi: Tape and Reel

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Her uygulama için doğru sürüm. LED'li, LED'siz, tek ve çok bağlantı noktalı olarak mevcuttur
Reflow yeteneği, verimli ve uygun maliyetli prosesi mümkün kılar
Yüksek ara parçalar, işleme sırasında ideal termal hava akışına izin verir
Bantlı makara ambalajı otomatik işleme için mükemmeldir
-50 °C ... +85 °C aralığındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı, zorlu uygulamalarda kullanıma olanak tanır
Delik içi montaj teknolojisi (THT), dişi konnektörü PCB'ye bağlarken yüksek mekanik stabilite sağlar