VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V
-
Tip 1/2 yıldırım/aşırı gerilim arestörü
2801160
2-kut. izoleli ve topraklanmış 1.000 V DC PV gerilim sistemleri için yıldırım akımı arestörü / aşırı gerilim koruma cihazı, DIN rayı montajı için, 3-kut. taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her bir fişte durum mesajı.
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Bu cihaz bir muhafaza içerisinde dokunmaya karşı korumalı bir tesisatta kullanılabilir. Bağlantı bölgesindeki aktif ve topraklı bölümler arasında en az 8 mm'lik bir boşluk kalmasını sağlayın. |
Ürün tipi | PV arestör |
Ürün gamı | VALVETRAB MS |
IEC kategorisi | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN tip | T1 / T2 |
IEC güç kaynağı sistemi | DC |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Enerjili ve topraklanmış parçalar arasındaki mesafe | 8 mm |
Montaj yeri | Dahili bölge |
Ayırma cihazının montaj yeri | Dahili |
Erişilebilirlik | Erişilebilir |
Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Açık Devre Arıza Modu) |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 53,4 mm |
Yükseklik | 89,8 mm |
Derinlik | 65,7 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 3 Birim |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Koruma hatları | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Hareket yönü | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Nominal yük akımı IL | 80 A |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 2,5 As |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 6,25 kJ/Ω |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Koruma seviyesi Up | ≤ 3,5 kV |
Artık gerilim Ures | ≤ 3,5 kV (In'de) |
≤ 2,9 kV (5 kA'de) | |
≤ 3,2 kV (10 kA'de) | |
≤ 3,7 kV (20 kA'da) | |
≤ 4,1 kV (30 kA'da) | |
≤ 4,6 kV (40 kA'da) | |
Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
PV Koruma devresi | |
Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Açık Devre Arıza Modu) |
Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
Yüksüz gerilim UOCSTC | ≤ 975 V DC |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 2,5 As |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 6,25 kJ/Ω |
Yıldırım test akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Yalıtım direnci Riso: | > 5 GΩ (500 V DC'de) |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
Nominal yük akımı IL | 80 A |
Sürekli çalışma akımı ICPV | < 20 µA |
En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1170 V DC |
Kısa devre dayanımı ISCPV | 2000 A |
Artık gerilim Ures | ≤ 3,5 kV (In'de) |
≤ 2,9 kV (5 kA'de) | |
≤ 3,2 kV (10 kA'de) | |
≤ 3,7 kV (20 kA'da) | |
≤ 4,1 kV (30 kA'da) | |
≤ 4,6 kV (40 kA'da) | |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Koruma seviyesi Up | ≤ 3,5 kV |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 60g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 7,5g (5-500 Hz/2,5 h/XYZ) |
UL spesifikasyonları | |
Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV | 1170 V DC |
kısa devre akım seviyesi (SCCR) | 50 kA |
Gerilim koruma seviyesi VPR | 3 kV |
Nominal darbe deşarj akımı In | 10 kA |
Koruma hatları | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nominal gerilim | 1170 V DC |
Güç dağıtım sistemi | DC PV |
SPD Tipi | 1CA |
UL bağlantı verileri | |
Sıkma torku | 30 lbf-in. |
Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-31 |
Not | 2019 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-31 |
Not | 2018 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2801160 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1152 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356714334 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 401,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 378,94 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
ATP-QTTCB - Ayırma plakası 3206238
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - Tip 1/2 aşırı gerilim koruma fişi 2801162
Avantajlarınız
En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018