Kontrol teknolojisi
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
Çok sayıda Ethernet ağları için sistem olarak veya uzak I/O istasyonu olarak IP20 ve IP65/IP67 koruma derecelerine sahip uygun PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar bulabilirsiniz. IEC 61131-3 veya yüksek düzey dillerde programlama yapın ve sisteminizin gelecek için güvenli olduğundan emin olun. Örneğin, PLCnext Technology ile yapay zeka gibi en son trendleri halihazırda uygulayabilir veya güneş enerjisi endüstrisindeki sürdürülebilir çözümleri akıllı çözümlere dönüştürebilirsiniz.
Ürün kategorileri
Geleceğe açık
Otomasyon dünyası değişiyor. İş dünyasında ve teknik sistemlerde dijitalleşme, network entegrasyonu ve küreselleşme yeni pazar gereksinimleri yaratmaktadır. Geleceğe yönelik otomasyon sistemlerinin üreticileri, müşterilerine modern IoT uygulamalarının standartlarını yerine getirme imkânı sunmaya hazır olmalıdır. Phoenix Contact bu amaçla geleceğe yönelik PLC'ler, I/O sistemleri ve PLC yazılımları sağlar. Bileşenlerden komple sisteme kadar, kontrol panosuna ve sahaya montaj için. Sistemleriniz için profesyonel otomasyon: Merkezi olmayan su temininden otomotiv endüstrisindeki oldukça karmaşık boya hatlarına kadar.
SPS 2026'da bizi ziyaret edin
24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.
Yeni ürünler
Virtual PLCnext Control
Verimli ve esnek kontrol çözümleri
Virtual PLCnext Control, otomasyonda daha fazla ölçeklenebilirlik, esneklik ve maliyet verimliliği sunar. Bir OCI konteynerinde yazılım olarak sorunsuz entegrasyon sağlar, OT ve IT güvenliğini birleştirir ve kontrol çözümünüzün donanım bağımsızlığını artırır.
Temel özellikler
- Açık PLCnext Technology ekosistemine dayalı sistem mimarisi
- IEC 61131-3 ve C++, C# ve Matlab gibi üst düzey dillere uygun programlama
- PROFINET kontrolörü ve/veya cihazı
- Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon
- OCI konteynerında Virtual PLCnext Control
Avantajlarınız
- PLCnext Technology mimarisine sahip yazılım tabanlı kontrol sistemi
- Fiziksel güçlendirme olmadan kolay ölçeklendirme ve yeni gereksinimlere uyum sağlama
- Veriye dayalı uygulamalar için IT sistemlerine, bulut hizmetlerine ve IIoT platformlarına doğrudan bağlantı
- Özel donanım gerekmediği için yatırım maliyetlerini azaltır
- Konteyner tabanlı teknoloji ile maksimum siber güvenlik
PLCnext Technology – otomasyon düşüncenizi geliştirin
PLCnext Technology, IT ve OT dünyalarını birbirine bağlar. Uygulamanızı IIoT ve Endüstri 4.0'a hazırlayın
PLCnext Technology; açık donanım, modüler mühendislik yazılımı, bir küresel topluluk ve bir dijital yazılım mağazasından oluşan endüstriyel otomasyon ekosistemidir. Dijitalleşme ve küreselleşme, endüstriyel otomasyon konusunda yeni talepler oluşturmaktadır. Açık otomasyon sisteminin hassas şekilde isteğe uyarlanmış tasarımı, esnek modüler genişletme kadar önemlidir.
IEC 61131-3'e göre PLC programlamasına ilave olarak, paralel programlama ve C/C++, C# ve MATLAB® Simulink® gibi programlama dillerinin kombinasyonu da PLCnext Control ile gerçek zamanda mümkündür. PLCnext Engineer'in ücretsiz temel sürümüyle uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırın. Veya bildiğiniz programlama ortamını kullanın – karar sizin!
Kolay bulut entegrasyonu, açık kaynak kodlu yazılım kullanma seçeneği ve PLCnext topluluğunun sürekli gelişen uzmanlığı yoluyla yeni işbirliği şekillerinden yararlanın. Elde edilen çözüm uygulamaları, yazılım modülleri, runtime sistemleri ve fonksiyon eklentileri PLCnext Store'da mevcut olup uygulamalar yaratırken muazzam zaman ve maliyet tasarrufları sağlar. Bu nedenle PLCnext Technology, zorlu modern otomasyon işleriniz için ideal ekosistemdir.
PLC'ler, PLC uzantıları, I/O sistemleri ve PLCnext Technology için yazılım
Kontrol teknolojisi
PLCnext Teknolojisi ile sisteminizi IIoT ve endüstri 4.0'a hazır hale getirmek için PLC'ler, fonksiyonel PLC uzantıları, I/O sistemleri ve yazılımdan oluşan geniş kontrol teknolojisi portföyümüzü kullanın. Açık ekosistem, otomasyon projelerinin tescilli sistemlerin sınırlamaları olmadan uygulanmasını mümkün kılar. Açık kaynak kodlarını ve uygulamaları entegre edin veya bulut bağlantıları üzerinden PLCnext Kontrolör ile network'e bağlayın.
PLCnext Technology, yerleşik yazılım araçlarına dayalı paralel programlamaya izin verir. Bunlar Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® ve PLCnext Engineer'ın yanı sıra mevcut program kodunun serbestçe seçilebilen entegrasyonunu içerir. Örneğin bu, IEC 61131-3'e uygun işlevleri C/C++, C# veya MATLAB® Simulink® rutinleriyle serbestçe birleştirmenize ve eksiksiz bir sistem oluşturmak için bu işlevleri birleştirmenize olanak tanır.
Phoenix Contact bu amaç için IP20 koruma sınıfına sahip ölçeklenebilir PLC'ler sunmaktadır. Küçük uygulamalar için modüler kontrolörlerden merkezi olarak yönetilen yüksek performanslı kontrolörlere ve PC tabanlı uç cihazlara kadar bu ürün gamı projeniz için her zaman uygun bir çözüm sunar. Modüler kontrolörler, istasyonlarınızın tasarımında size yüksek derecede esneklik sağlar. Geniş bir I/O portföyünden seçim yapın veya sol tarafa fonksiyon modülleri ekleyerek kontrolörün işlevselliğini artırın. Açık Linux çekirdeği aynı zamanda OPC UA, TSN ve 5G gibi yeni teknolojileri entegre etmenize de olanak tanır. PLCnext Control böylece çok yüksek derecede geleceğe hazır olma özelliği sunar.
Donanımdan bağımsız, ölçeklenebilir Virtual PLCnext Control
Sanal PLCnext Kontrolü: Esnek ve uygun maliyetli endüstriyel otomasyonun geleceği
Yeni Virtual PLCnext Control ürün portföyü modern endüstriyel otomasyon için yenilikçi çözümler sunar. Bu teknoloji, kontrol görevlerini fiziksel cihazlardan soyutlamanıza ve bunları yüksek performanslı bilgisayar mimarileri üzerinde yürütmenize olanak tanıyarak esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sağlar. Virtual PLCnext Control, donanım tabanlı PLCnext Control'den de bileceğiniz işlevlerin yanı sıra işletim ve programlama seçenekleriyle tanıdık bir ortam sağlayan OCI konteyneri biçiminde bir yazılım kodu paketidir. Bu çözüm, mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon sağlar, OT ve BT güvenliğini birleştirir ve birden fazla PLC örneğini konsolide ederek maliyetleri optimize eder. Kolay bakım ve güncellemelerin yanı sıra uygulamaların farklı donanım platformları arasında sorunsuzca taşınabilmesi, Virtual PLCnext Control'ü endüstriyel otomasyon için geleceğe dönük ve uygun maliyetli bir çözüm haline getirmektedir.
Kontrol panosuna ve sahaya montaj için Axioline serisi uzak I/O sistemi
Kontrol panosuna ve sahaya montaj için uzak I/O sistemleri
Kontrol panosu için aynı zamanda çok hızlı veri iletimi de sağlayan çok çeşitli remote I/O sistemleri arasından seçiminizi yapın. PROFIsafe modüllerimizle emniyet uygulamalarını gerçekleştirin, SafetyBridge Teknolojisi ile safety kontrolör bile kullanmayın. I/O sistemlerimiz tüm Phoenix Contact programlanabilir lojik kontrolörleriyle mükemmel şekilde kombine edilebilir.
Bir kontrol panosu olmayan merkezi olmayan bir otomasyon için, yüksel işlevselliğe sahip blok tasarımlı ve zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam tasarımlı I/O modülleri kullanabilirsiniz. Bir IO-Link master ve ilgili IO-Link cihazlarıyla birlikte dijital I/O'lar kullanarak uygulamanızın fonksiyon kapsamını genişletebilirsiniz.
E-mobilite şarj altyapısı için kontrolörler
CHARX control AC ve DC şarj kontrolörleri, network bağlantılı şarj istasyonlarınız için akılcılık sağlar. Ölçeklendirilebilir olmaları, tam bağlantı özellikleri, esnek yapılandırmaları ve entegre yük yönetimi sayesinde ev tipi şarj istasyonundan otoparka kadar özel, ticari ve halka açık şarj noktaları için uygundurlar.
Bina otomasyonu için kontrolörler
Hem klasik uygulamalar hem de karmaşık entegrasyon projeleri için uygun olan kapsamlı bina kontrolörü yelpazemizi keşfedin. Kanıtlanmış sistemler size çok sayıda bina otomasyonu görevi için istikrarlı ve esnek bir temel sağlarken, açık PLCnext Technology'e dayalı yeni nesil kontrolörler ek özgürlük, son teknoloji bağlantı ve kapsamlı gelecek güvencesi sağlar. Çözümlerimiz çok çeşitli iletişim protokollerini destekler, yüksek I/O yoğunluklarına sahip kompakt kurulumlara izin verir ve IoT ve akıllı bina mimarilerine kolayca entegre edilebilir. Böylece, projelerinizin özel gereksinimlerine mükemmel şekilde uyarlanmış güçlü ve uyarlanabilir bir platforma sahip olursunuz.