cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920722| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
PCB ikiz fiş, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 11, bağlantı sayısı: 22, ürün gamı: TSPC 5/..-ST, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON PC 5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
| Ürün tipi | PCB ikiz fiş |
| Ürün gamı | TSPC 5/..-ST |
| Ürün grubu | COMBICON Connectors L |
| Tasarım | Standart |
| Kutup sayısı | 11 |
| Pin aralığı | 7,62 mm |
| Bağlantı sayısı | 22 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyel sayısı | 11 |
| Montaj tipi | onsuz |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 32 A |
| Nominal gerilim UN | 1000 V |
| Kontak direnci | 0,6 mΩ |
| Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Tasarım | Standart |
| Konnektör sistemi | COMBICON PC 5 |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| Kontak türü | Dişi |
| İç kilit | |
| Kilitleme tipi | yok |
| Montaj tipi | onsuz |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 8 |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Silindir gösterge a x b / çap | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
| İzoleli olmayan yüksükler için teknik özellikler | |
| tavsiye edilen sıkma aleti | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| izole halkasız yüksükler, DIN 46228-1'e uygun | Kesit: 0,5 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm |
| Kesit: 0,75 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 1 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 1,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 2,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 4 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 6 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| İzoleli yüksükler için teknik özellikler | |
| tavsiye edilen sıkma aleti | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| izole halkalı yüksükler, DIN 46228-4'e uygun | Kesit: 0,5 mm²; Uzunluk: 10 mm ... 15 mm |
| Kesit: 0,75 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 1 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 1,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 2,5 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Kesit: 4 mm²; Uzunluk: 12 mm ... 15 mm | |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (4 µm - 8 µm Sn) |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (6021) |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 7,62 mm |
| Genişlik [g] | 83,82 mm |
| Yükseklik [y] | 35,05 mm |
| Uzunluk [l] | 41,45 mm |
| Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
| İletken bağlantısı | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tekrarlanan takma ve çıkarma | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
| 0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
| 10 mm² / sabit / > 90 N | |
| 6 mm² / çok damarlı / > 80 N | |
| Sökme ve takma kuvvetleri | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çevrim sayısı | 50 |
| Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 6 N |
| Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 5 N |
| İnskripsiyonların direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Polarizasyon ve kodlama | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Gözle muayene | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boyut incelemesi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Dayanım testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 7,3 kV |
| Kontak direnci R1 | 0,6 mΩ |
| Kontak direnci R2 | 0,7 mΩ |
| Takma/sökme çevrimi | 50 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| İklim testi | |
| Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
| Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
| Isıl stres | 100 °C/168 h |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | 3,31 kV |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Termal test | Test grubu C | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Test edilen kutup sayısı | 12 |
| İzolasyon direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 8 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 12,5 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 8 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/2) | 8 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 5,5 mm |
| minimum krepaj mesafesi (II/2) | 5,5 mm |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Ürün numarası | 1728549 |
| Ambalaj birimi | 25 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AAD |
| Ürün Kodu | AADFBD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356144551 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 91,95 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 87,583 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,454 kg CO2e |