ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 6 mm2
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB ikiz fiş, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı sayısı: 20, ürün gamı: TSPC 5/..-ST, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON PC 5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı