UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK
-
Kenar elemanı
2202857
Press-drawn bölmeli muhafazalar, DIN rayı montajı/duvara montaj (opsiyonel montaj flanşı ile), Yan eleman (sağ), bus breakout ve DIN rayı için montaj ayağı ile, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 127,8 mm, derinlik: 39,45 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Özel yapım muhafaza boyları, milimetrik hassasiyete sahip boyutlarda kesilebilir
Açık tasarım sayesinde büyük elektronik bileşenlerin kolay entegrasyonu
Isıya dayanıklı UM-PRO, polyamid malzemeden yapılmış, 100 °C'ye kadar UL onaylı
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik