UM-PRO A/U 73 CM - Kapatma başlığı
2200311

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, Kapak, genişlik: 73 mm, profil uzunluğu (konfigüre edilebilir): 3 cm ... 100 cm, yükseklik: 63,2 mm, Not: kapağın maksimum uzunluğu = PCB uzunluğu - 19 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Özel yapım muhafaza boyları, milimetrik hassasiyete sahip boyutlarda kesilebilir
Açık tasarım sayesinde büyük elektronik bileşenlerin kolay entegrasyonu
Isıya dayanıklı UM-PRO, polyamid malzemeden yapılmış, 100 °C'ye kadar UL onaylı
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik