UM-PRO LID-73 BK - Kenar elemanı
2200173

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, U-biçimli profil kapak için kenar elemanı, genişlik: 10,35 mm, yükseklik: 78,49 mm, derinlik: 68,95 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Özel yapım muhafaza boyları, milimetrik hassasiyete sahip boyutlarda kesilebilir
Açık tasarım sayesinde büyük elektronik bileşenlerin kolay entegrasyonu
Isıya dayanıklı UM-PRO, polyamid malzemeden yapılmış, 100 °C'ye kadar UL onaylı
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik