IPD WD 5P2,5 M25 BK - Panel geçiş
1047345

Panel geçiş, Direkt bağlantı, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı/ Push-in bağlantı, pin sayısı: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, PA, siyah, dış kablo çapı: 7 mm ... 11 mm ve 11 mm ... 16 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kullanışlı: özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
Aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay başlatma
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj