IPD SEAL W32 4X5 - Conta
1805907

Conta, konnektörler için, ürün gamı: IPD, çoklu conta ara parçası, delik sayısı: 4, delik çapı: 5 mm, IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ... ile uyumlu

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Bileşenler doğrudan takıldığı için gücün kolay dağıtımı
Push-Lock bağlantı ile sahada basit, zaman kazandıran kablaj
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj
Özellikle zorlu montaj koşullarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
Ön montajlı kablo düzenekleriyle hızlı devreye alma