TTC-6-1X2-24DC-PT/50
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
1106195
Bir 2 telli topraksız sinyal devresi için aşırı gerilim koruma cihazı, örn. 0(4) ... 20 mA akım döngüsü, HART uyumlu.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | TERMITRAB complete |
IEC kategorisi | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
Modül başına kablo çifti | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 6,2 mm +0,1 mm |
Yükseklik | 105,8 mm |
Derinlik | 69,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Yalıtım malzemesi | PBT |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Nominal akım | 600 mA (40 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 5 µA |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 5 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 5 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-kablo) | 0,5 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 0,5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-kablo) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-toprak) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) |
Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 940 kHz |
Kapasite (İletken-İletken) | tip. 2,2 nF |
Yol başına direnç | 1,65 Ω ±20 % |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Gerekli maks. sigorta | 630 mA (FF) |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Pals reset zamanı (kablo-kablo) | ≤ 700 ms |
Pals reset zamanı (kablo-toprak) | ≤ 1500 ms |
Ek teknik veriler | |
Maks. toplam deşarj akımı I toplam maks. (8/20) µs | 20 kA (1x) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2000 + baskı hatası 2001 + A1:2008, değişiklik + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
Not | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Montaj tipi | DIN rayı: TH 35 - 7,5 mm |
Ürün numarası | 1106195 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2262 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626997940 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 34 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,3 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde aşırı gerilim koruma cihazlarının hızlı ve aletsiz montajı
Özelleştirilmiş özelliklere sahip eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm gereksinimler için doğru ürünü bulmak son derece kolaydır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018