STN 16 - N ayırma klemensi
3038286

N ayırma klemensi, Montaj talimatları:
Nötr barasını emniyetli şekilde sabitlemek için, her klemens dizisinin başında ve sonunda, ayrıca uzun klemens dizilerinde 20 cm'de bir destekler kullanılmalıdır., nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 76 A, Yaylı bağlantı, 1. Katman bağlantısı sağda, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 25 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

N ayırma slaytları tüm Phoenix Contact vida ve yaylı montaj klemensleri aynı konumda bulunmaktadır