D-STI 10/16 - Kapak
D-STI 10/16
-
Kapak
3038309
Kapak, genişlik: 2 mm, yükseklik: 49 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Genişlik
2 mm
Yükseklik
49 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
3038309
Ambalaj birimi
25 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918899806
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
5,498 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
5,498 g
Gümrük tarife no
85389099